Scie à chantourner

Scie à chantourner
  • Remise sur volume
[Features]
· For both ironwork and woodwork.
· Easily cuts vertically, horizontally, and in curves.
· The blade is spiral-shaped to resist bending, so it's safe to use.
· Suitable for cutting iron (less than HV400), wood, and plastic materials.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CS-160

Référence pièce
CS-160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.05 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Corps principal Saw blade size(mm) 160 Overall Length(mm) 285
Trusco Code 215-7314 Features It easily cuts vertically, horizontally, and in curves. The blade is spiral-shaped to resist bending, so it's safe to use. Material/frame part Steel (General Steel)
Material/handle ABS Resin Material/blade part Special Steel Accessory 2 replacement blades for ironwork and carpentry
Mass(g) 184g

Vous vous trouvez sur la page de Scie à chantourner, le numéro d'article est le suivant: CS-160.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CS-160.

Assistance technique