Open Shoe Case (with Middle Shelf)

Open Shoe Case (with Middle Shelf)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • NPL3
  • NPL4
  • NPL6
  • NPS12
  • NPS16
  • NPS24
  • NPSH24
[Features]
· The shoe case is available in box type and shelf type. Both varieties have been built by a rational assembly method. Can be selected according to the facility environment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NPL3
NPL4
NPL6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Height
(mm)
Type Mass
(g)
Amount Of Content

513.91 €

1 12 jours 8503 Tiers204001 unit

643.41 €

1 12 jours 11004 Tiers261001 unit

1,051.70 €

1 12 jours 16006 Tiers372001 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Boîte à chaussures Type Type ouvert Frontage(mm) 1006
Depth(mm) 300 Effective Dimensions per Box (Opening Width x Depth x Height)(mm) 956×285×230 Color Neogray
Specifications Finished product Main Body Material Steel Amount Of Content 1 unit

Assistance technique