Référence fabricant: SC-20WK
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 1,048.42 €
Délai de livraison: 12 jours
Storable quantity: 20 persons
Height: 1437 mm
Type: For 20 People / 4 Rows 5 Levels
Mass: 61000 g
Amount Of Content: 1 unit
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SC-20WK
Référence pièce
|
---|
SC-20WK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Storable quantity (persons) | Height (mm) | Type | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,048.42 € | 1 | 12 jours | 20 | 1437 | For 20 People / 4 Rows 5 Levels | 61000 | 1 unit |
Loading...
Product Type | Boîte à chaussures | Type | Type avec porte | Frontage(mm) | 1050 |
---|---|---|---|---|---|
Depth(mm) | 380 | Details Type | Middle shelf included | Effective Dimensions per Box (Opening Width x Depth x Height)(mm) | 226×347×248 |
Color | Neogray | Accessory | With Shelf / Hand Held Key Lock | Specifications | Finished product |
Main Body Material | Steel | Key Material | Hands-free key type | Amount Of Content | 1 unit |
Configurer
Propriétés de base
Type
Storable quantity(persons)
Height(mm)
Type
Amount Of Content
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles