Shoe Case (without Shelf)

Shoe Case (without Shelf)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • SC-16WK
  • SC-24K
[Features]
· Entrance has steel doors for a clean feeling, and allows storage and organization of multiple people's shoes.
· Keyless type PIN number lock to safely store and manage footwear.
· The lock's PIN number can be selected from 10,000 combinations.
· It does not require any battery replacement, wiring work, electrical cost, etc. whatsoever.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SC-16WK
SC-24K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Storable quantity
(persons)
Frontage
(mm)
Type Mass
(g)
Amount Of Content

627.21 €

1 12 jours 161050For 16 people / 4 rows, 4 levels400001 unit

1,563.13 €

1 12 jours 241552For 24 People / 6 Rows 4 Levels570001 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Boîte à chaussures Type Type avec porte Depth(mm) 380
Height(mm) 880 Details Type Without Shelf Effective Dimensions per Box (Opening Width x Depth x Height)(mm) 226×347×183
Color Neo Gray (Body) Accessory Without Shelf / Hand Held Key Lock Specifications Finished product
Main Body Material Steel Key Material No Key Amount Of Content 1 unit

Assistance technique