Shoe Case (without Lock / Polycarbonate Resin Doors) (SC-12PC)

Shoe Case (without Lock / Polycarbonate Resin Doors) SC-12PC

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • SC-12PC
  • SC-12WPC
  • SC-24PC
  • SC-24WPC

Détails du produit:

Référence fabricant: SC-12PC

Marque: TRUSCO NAKAYAMA

Prix: 860.69

Délai de livraison: 13 jours


Données techniques:

Storable quantity: 12 persons

Frontage: 900 mm

Height: 880 mm

Effective Dimensions per Box (Opening Width x Depth x Height): 255×336×183 mm

Type: For 12 people


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SC-12PC

Référence pièce
SC-12PC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Storable quantity
(persons)
Frontage
(mm)
Height
(mm)
Effective Dimensions per Box (Opening Width x Depth x Height)
(mm)
Type Accessory Mass
(g)
Amount Of Content

860.69 €

1 13 jours 12900880255×336×183For 12 peopleWithout Shelf240001 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Boîte à chaussures Type Type avec porte Depth(mm) 380
Details Type Polycarbonate resin door Main Body Material Steel Material of Door Polycarbonate Resin
Amount Of Content 1 unit

Assistance technique