Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TAP-110S |
TAP-204K |
TAP-210S |
TAP-310S |
TAP-404K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Frontage (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Type | Number of Steps | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
452.14 € | 1 | 8 jours | 308 | 456 | 1556 | Vertical type | 1 Row 10 Levels A4 Size | 329-4528 | 9600 | 1 unit | ||
505.57 € | 1 | 8 jours | 542 | 491 | 1256 | Inclined type | 2 Row 4 Levels A4 Size | 329-4552 | 8900 | 1 unit | ||
598.10 € | 1 | 8 jours | 542 | 456 | 1556 | Vertical type | 2 Row 10 Levels A4 Size | 329-4536 | 14000 | 1 unit | ||
755.70 € | 1 | 8 jours | 776 | 456 | 1556 | Vertical type | 3 Rows, 10 Levels, A4 Size | 329-4544 | 18500 | 1 unit | ||
689.69 € | 1 | 8 jours | 1010 | 491 | 1256 | Inclined type | 4 Rows, 4 Levels, A4 Size | 329-4579 | 13600 | 1 unit |
Loading...
Product Type | Présentoir | Collar | Autre | Color Details | Body: silver, Cassette: clear blue |
---|---|---|---|---|---|
Storage size (width x depth)(mm) | 215×22 | Caster | ø53 mm Dual Casters (Screw M8xP1.25x30L) | Amount Of Content | 1 unit |
Configurer
Propriétés de base
Frontage(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
Type
Number of Steps
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles