Map Case A3 (All Steel Type)

Map Case A3 (All Steel Type)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • A3-1W5
  • A3-1W9
  • A3-1W12
  • A3-1W15

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A3-1W5
A3-1W12
A3-1W15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Maximum Load
(kg/unit)
Number of Steps Height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

438.79 €

1 12 jours 205 Tiers329504-7595130001 unit

838.98 €

1 12 jours 5012 Tiers700504-7633267001 unit

993.18 €

1 12 jours 6015 Tiers880504-7650328001 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Casier à cartes Drawer internal dimensions (width x depth x height)(mm) 478×337×47 Frontage(mm) 541
Depth(mm) 360 Type For A3 Features Steel drawers are extremely strong against impact.
Specifications * There are no partition panel settings. A3 Drawer A3-1 A2 Drawer A2-1
Accessory 1 index card and 1 cell cover per drawer stage Amount Of Content 1 unit

Assistance technique