Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
OS1818W
Product Type | Bâche de couleur | Thickness(mm) | 0.18 | Width×Length(m) | 1.71X1.71 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Blanc | Shape | Type pliable | Number of Grommets(piece) | 8 |
Grommet pitch(cm) | 90 | Material (Main Body) | Polyethylene (PE) | Material (Grommet) | Aluminum (inner diameter: 12 mm) |
Trusco Code | 377-8703 | Application | For use as an under sheet during pruning operations, and a cover for parts and materials. | Tensile Strength | Length 480 N / 5 cm, Width 360 N / 5 cm |
Durability period | Approximately 10 months | Mass(g) | 400 | Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de White Sheet #2500, le numéro d'article est le suivant: OS1818W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OS1818W.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles