Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
J5M3521
Product Type | Bâche de protection | Thickness(mm) | 3 | Width×Length(m) | 0.9X1.8 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Beige | Shape | Type rouleau | Trusco Code | 353-2054 |
Features | Work time is shortened without using curing tape, and there is no risk of residual glue. | Material (surface) | Polyester | Material (back) | Acrylic Resin |
Mass(kg) | 0.85 | Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles