Blue Sheet #3000 (BLS-13)

Blue Sheet #3000 BLS-13

Détails du produit:

Référence fabricant: BLS-13

Marque: YUTAKA MAKE

Prix: 83.32

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Thickness: 0.22 mm

Width×Length: 5.24X5.24 m

Number of Grommets: 24 piece

JAN Code: -

Trusco Code: 337-0429


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BLS-13

Référence pièce
BLS-13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thickness
(mm)
Width×Length
(m)
Number of Grommets
(piece)
JAN Code Trusco Code Features Application Tensile Strength Rupture Extensibility Durability period Material (Main Body) Material (Grommet) Accessory Mass
(kg)
Thread diam.
(mm)
Weight Amount Of Content

83.32 €

1 6 jours 0.225.24X5.2424-337-0429The grommet is molded and welded with the same material as the sheet (polyethylene) in order to avoid separation or falling and provide distortion resistance and high durability. Combined with an ultraviolet stabilizer for excellent weather resistance during outdoor use.Machine cover, protective sheet, etc.Length 683 N / 5 cm, Width 600 N / 5 cm-Approximately 1 yearsPolyethylene (PE)Polyethylene (PE) Aluminum (Inner diameter: 12 mm)4 Sheet Straps (60 cm)4.5--1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Bâche de sol Color Bleu Shape Type pliable
Grommet pitch(cm) 90 Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique