Référence fabricant: A-0045
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 11.19 €
Délai de livraison: 6 jours
Capacity: 45 L
Vertical: 800 mm
Horizontal: 650 mm
Trusco Code: 002-4139
Mass: 480 g/bag
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-0045
Référence pièce
|
---|
A-0045 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacity (L) | Vertical (mm) | Horizontal (mm) | Trusco Code | Mass (g/bag) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.19 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 45 | 800 | 650 | 002-4139 | 480 | 1 Bag (10 Sheets) |
Loading...
Product Type | Sac de récupération | Color | Transparence | Material (Main Body) | Polyéthylène (PE) |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.05 | Main body: option | Main Body | Features | Product furnished for and used during disasters |
Vous vous trouvez sur la page de Sac en plastique industriel, transparent, épaisseur 0.035-0.05mm, le numéro d'article est le suivant: A-0045.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-0045.
Configurer
Propriétés de base
Type
Capacity(L)
Vertical(mm)
Horizontal(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
A-0070 |
A-0090 |
A-0120 |
A-0180 |
A-0240 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Capacity (L) | Vertical (mm) | Horizontal (mm) | Trusco Code | Mass (g/bag) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.23 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 70 | 900 | 800 | 002-4147 | 660 | 1 Bag (10 Sheets) | |
18.97 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 90 | 1000 | 900 | 002-4155 | 830 | 1 Bag (10 Sheets) | |
26.05 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 120 | 1200 | 1000 | 002-4163 | 1100 | 1 Bag (10 Sheets) | ||
30.70 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 180 | 1600 | 1200 | 329-4722 | 883 | 1 Bag (5 Sheets) | |
38.62 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 240 | 1800 | 1400 | 415-4045 | 1159 | 1 Bag (5 Sheets) |