Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
YS-CB-1000E
Product Type | Sac conteneur | Outer Diameter(mm) | 1100 | Height(mm) | 1100 |
---|---|---|---|---|---|
Inlet port external diameter(mm) | 500 | Inlet port height(mm) | 500 | Discharge Port Outer Diameter(mm) | 500 |
Discharge Port Height(mm) | 500 | Laminate | NA | Trusco Code | 412-7439 |
Application | For transport of resin in granular form. | Maximum Storage Mass(kg) | 1000 | Main Body | Polypropylene containing weatherproofing agents |
Mass(g) | 2000 | Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Sac conteneur (pour produits agricoles), le numéro d'article est le suivant: YS-CB-1000E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article YS-CB-1000E.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles