Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
YS-CB-200A |
YS-CB-500A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Height (mm) | Inlet port external diameter (mm) | Inlet port height (mm) | Trusco Code | Maximum Storage Mass (kg) | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.73 € | 1 | 6 jours | 650 | 650 | 650 | 550 | 412-7455 | 200 | 800 | 1 pc. | ||
38.66 € | 1 | 6 jours | 1000 | 700 | 1000 | 750 | 412-7463 | 500 | 1300 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Sac conteneur | Discharge Port Outer Diameter(mm) | - | Discharge Port Height(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Laminate | NA | Application | For transport of resin in granular form. | Main Body | Polypropylene containing weatherproofing agents |
Amount Of Content | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Height(mm)
Inlet port external diameter(mm)
Inlet port height(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles