Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
201N
Référence pièce
|
---|
201N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Uniform Load (kg) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Handle Height (mm) | Caster Diameter (mm) | Compatible Stopper | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298.04 € | 1 | 6 jours | 250 | 810 | 510 | 205 | 895 | 130 | 200NKB、200NS、200NJB | 414-5151 | 17500 | 1 unit |
Loading...
Product Type | Chariot de transport | Main Body Material | Acier | Main body: option | Corps principal |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Swivel Caster, Fixed Caster 2 pcs each (100 ø, 130 ø with Reduced Noise Caster with Radial Bearing) Assembled Product, Collapsible Handle Type | Load Platform | Steel | Handle | Steel |
Handle Surface Processing | Powder Coating | Caster Bracket Material | Steel | Wheel Material | Butadiene Rubber (SBR) |
Material/mat | PVC | Amount Of Content | 1 unit |
Vous vous trouvez sur la page de Chariot Donkey type poignée pliable, le numéro d'article est le suivant: 201N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 201N.
Configurer
Propriétés de base
Type
Uniform Load(kg)
Length(mm)
Width(mm)
Height(mm)
Handle Height(mm)
Caster Diameter(mm)
Compatible Stopper
Trusco Code
Amount Of Content
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
101N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Uniform Load (kg) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Handle Height (mm) | Caster Diameter (mm) | Compatible Stopper | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.11 € | 1 | 7 jours | 150 | 740 | 480 | 145 | 850 | 100 | 100NKB、100NS | 414-4953 | 13000 | - |