Chariot diable / Diable à sac cylindrique / 180 × 650 mm

Chariot diable / Diable à sac cylindrique / 180 × 650 mm
  • Remise sur volume
[Features]
· 4-wheel type for increased stability when handling/transporting.
· This cart increases the reliability of carrying high-pressure oxygen or acetylene cylinders.
[Applications]
· Oxygen or acetylene cylinders.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HT-65N

Référence pièce
HT-65N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

568.88 €

1 Disponible 9 jours 1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Diable Uniform Load(kg) 200 Main Body Material Acier
Main body: option Corps principal Color Orange Length(mm) 1180
Trusco Code 285-2446 Mass(g) 27500 Rake plate, length x width(mm) 180×650
Auxiliary wheel ø100 mm Swivel Casters (HT-100NW) x 2 Specifications Finished Product - ø360 mm Self-Sealing Tire x 2 pc (Hole Diameter 16 mm) Main Body Material Steel
Wheel Material Rubber Rake plate Steel Application Oxygen or acetylene cylinders.
Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Chariot diable / Diable à sac cylindrique / 180 × 650 mm, le numéro d'article est le suivant: HT-65N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HT-65N.

Assistance technique