Superiot RA Noncleaning Solder (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SWA-10

Référence pièce
SWA-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.03 €

1 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Lead Free × Wire diameter(mm) 1 Product Type Soudure de filetage (type bâtonnet)
Flux (With Resin) Entrée Length(m) 5.5 Trusco Code 368-8577
Features The flux residue is non-corrosive, there is no occurrence of defects due to aging. The long-lasting activity is outstanding, and demonstrates excellent spreading ratio and solder wetting with stainless steel, which could not be soldered until now. Residue is stable and has excellent non-conductivity and non-hygroscopic properties. Organic amine type special active rosin (non-chlorine type) is used. JIS-B class. Application For Stainless Steel / Nickel. Mass(g) 35
1 pc.

Assistance technique