Superiot RMA Noncleaning Solder (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SWS-12

Référence pièce
SWS-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.70 €

1 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Lead Free × Wire diameter(mm) 1.2 Product Type Soudure de filetage (type bâtonnet)
Flux (With Resin) Entrée Length(m) 4.6 Trusco Code 368-8640
Features The flux residue is completely non-corrosive, so it is unnecessary to clean the substrate after soldering. Residue has excellent non-conductivity and non-hygroscopic properties and are excellent for high density packaging without occurrence of aging defect. It has long-lasting activity and excellent spreading ratio, so faster work and solder wetting is possible. Organic amine type special active rosin (non-chlorine type) is used. JIS-AA class, MIL-RMA standard compliant. Application For copper / copper alloy precision substrate. Mass(g) 60
1 pc.

Assistance technique