Ceramic Pin Set (Nonmagnetic / Standard Tapering Type)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PTZ-51

Référence pièce
PTZ-51
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

53.81 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Céramique Product Type Brucelles Properties Type non magnétique
Overall Length(mm) 130 Width(mm) 10 Trusco Code 351-6873
Tip 0.5mm Features A ceramic tip to which solder and silver brazing don't adhere and with excellent chemical-resistant, insulating, and wear-resistant properties. Application Electronic component, semi-conductor, bio, and superconductive wiring related work, etc.
Heat Resistant Temperature 1000°C Mass(g) 20

Vous vous trouvez sur la page de Ceramic Pin Set (Nonmagnetic / Standard Tapering Type), le numéro d'article est le suivant: PTZ-51.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PTZ-51.

Assistance technique