Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TSP-73
Material | Acier inoxydable | Product Type | Brucelles | Properties | Type non magnétique |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 110 | Width(mm) | 10 | Tip | Tapered Tip Small Type |
Trusco Code | 270-9236 | Features | Excellent tip accuracy and ideal for work in an environment susceptible to magnetism and rust. The material used is stainless steel (SUS304) which is non-magnetic in nature. | Application | Holds a wide variety of small objects. |
Mass(g) | 15 | Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Highly Precise Stainless Steel Tweezers (Non-magnetic Type), le numéro d'article est le suivant: TSP-73.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSP-73.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles