Acid Resistant Anti Magnetic Tweezers (Non-magnetic Type) for Semiconductor

Acid Resistant Anti Magnetic Tweezers (Non-magnetic Type) for Semiconductor
  • Remise sur volume
[Features]
• Tweezers specifically designed for the handling of delicate silicon wafers.
[Application]
• For moving or picking up semiconductor wafers or other thin and fragile objects.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

41LB5-SA

Référence pièce
41LB5-SA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

93.46 €

1 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Acier inoxydable Product Type Brucelles Properties Type non magnétique
Overall Length(mm) 130 Width(mm) 11 Tip 16.5mm
Claw Quantity(sheet) 5 Trusco Code 261-7412 Features Tweezers ideal for handling wafers.
Application Transporting and picking up semiconductor wafers and other thin, fragile items. Mass(g) 30 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Acid Resistant Anti Magnetic Tweezers (Non-magnetic Type) for Semiconductor, le numéro d'article est le suivant: 41LB5-SA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41LB5-SA.

Assistance technique