Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
20-B
Référence pièce
|
---|
20-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Applicable Card Inserter | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 470 | 270 | 210 | 20.9 | 426 | 236 | 195 | - | 508-0584 | 1200 | 1 pc. |
Loading...
Color | Bleu | Product Type | Conteneur de type boîte | Material (Main Body) | Polypropylène (PP) |
---|---|---|---|---|---|
Detailed colors | Blue | Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de TenBako (conteneur de type boîte), le numéro d'article est le suivant: 20-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 20-B.
Configurer
Propriétés de base
Type
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Capacity(L)
Effective inside dimension: frontage(mm)
Effective inside dimension: depth(mm)
Effective inside dimension: height(mm)
Applicable Card Inserter
Trusco Code
Amount Of Content
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
13-B |
40-B |
9-B |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Applicable Card Inserter | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 440 | 278 | 150 | 13.1 | 385 | 233 | 136 | Both Short Sides T2 Type | 502-4960 | 1060 | - | |
66.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 472 | 367 | 305 | 39.4 | 410 | 310 | 290 | Both Short Sides T1 Type-A | 503-7786 | 1990 | - | |
25.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 365 | 278 | 121 | 8.6 | 311 | 234 | 109 | Both Short Sides T2 Type | 502-4277 | 720 | - |