Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TP-131-GN
Référence pièce
|
---|
TP-131-GN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | Capacity (L) | Color | Details Type | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Applicable Card Inserter (sold separately) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.48 € | 6 | 6 jours | 335 | 168 | 4 | Vert | - | 290 | 123 | 80 | TP-110 | 501-2805 | 390 | 1 pc. |
Loading...
External Height(mm) | 103 | Product Type | Conteneur de type boîte | Material (Main Body) | Polypropylène (PP) |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Conteneur type TP, le numéro d'article est le suivant: TP-131-GN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TP-131-GN.
Configurer
Propriétés de base
Details Type
Type
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
Capacity(L)
Color
Effective inside dimension: frontage(mm)
Effective inside dimension: depth(mm)
Effective inside dimension: height(mm)
Applicable Card Inserter (sold separately)
Trusco Code
Amount Of Content
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TP-111-GY |
TP-131-GY |
TP-131-Y |
TP331FH |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | Capacity (L) | Color | Details Type | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Applicable Card Inserter (sold separately) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.64 € | 12 | 6 jours | 168 | 168 | 2 | Gris | - | 123 | 123 | 90 | - | 501-2783 | 210 | - | ||
15.48 € | 6 | 7 jours | 335 | 168 | 4 | Gris | - | 290 | 123 | 80 | TP-110 | 501-2813 | 390 | - | ||
15.48 € | 6 | 6 jours | 335 | 168 | 4 | Jaune | - | 290 | 123 | 80 | TP-110 | 501-2821 | 390 | - | ||
27.12 € | 5 | 6 jours | 335 | 335 | 8 | Gris | Flat Bottom Type | 290 | 290 | 80 | TP-110 | 304-2219 | 770 | - |