Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
THC-35A-B
Référence pièce
|
---|
THC-35A-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Color | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.64 € | 4 | 6 jours | 508 | 352 | 260 | 35.4 | Bleu | 442 | 298 | 255 | 374-7948 | 1390 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Conteneur de type boîte | Material (Main Body) | Polypropylène (PP) | Amount Of Content | 1 pc. |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Conteneur type THC (type A), le numéro d'article est le suivant: THC-35A-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article THC-35A-B.
Configurer
Propriétés de base
Type
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Capacity(L)
Color
Effective inside dimension: frontage(mm)
Effective inside dimension: depth(mm)
Effective inside dimension: height(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
THC-03A-TM |
THC-07A-B |
THC-07A-TM |
THC16A-TM |
THC23A-TM |
THC35A-TM |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Color | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.14 € | 12 | 6 jours | 244 | 167 | 100 | 2.6 | Transparent | 197 | 129 | 96 | 374-7841 | 245 | - | ||
11.86 € | 6 | 6 jours | 354 | 242 | 120 | 7.2 | Bleu | 299 | 196 | 114 | 300-1415 | 510 | - | ||
11.86 € | 6 | 6 jours | 354 | 242 | 120 | 7.2 | Transparent | 299 | 196 | 114 | 374-7859 | 510 | - | ||
22.02 € | 6 | 6 jours | 508 | 352 | 120 | 16.2 | Transparent | 442 | 298 | 115 | 390-7287 | 970 | - | ||
24.06 € | 6 | 6 jours | 508 | 352 | 175 | 24 | Transparent | 442 | 298 | 170 | 390-7295 | 1020 | - | ||
35.64 € | 4 | 6 jours | 508 | 352 | 260 | 35.4 | Transparent | 442 | 298 | 255 | 390-7317 | 1390 | - |