Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TRST28-DB
Référence pièce
|
---|
TRST28-DB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.25 € | 4 | 6 jours | 480 | 380 | 203 | 28 | 414 | 314 | 187 | 276-2587 | 1410 | 1 pc. |
Loading...
Color | Bleu | Product Type | Conteneur de type boîte | Material (Main Body) | Polypropylène (30% ou plus de PP recyclé) |
---|---|---|---|---|---|
Detailed colors | Dark blue | Material Details | Recycled Polypropylene (PP) + Polypropylene (PP) | Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Conteneur de recyclage, le numéro d'article est le suivant: TRST28-DB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRST28-DB.
Configurer
Propriétés de base
Type
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Capacity(L)
Effective inside dimension: frontage(mm)
Effective inside dimension: depth(mm)
Effective inside dimension: height(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TRST14-DB |
TRST20-DB |
TRST9-DB |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.77 € | 4 | 6 jours | 480 | 380 | 105 | 14 | 414 | 314 | 87 | 276-2561 | 950 | - | ||
38.33 € | 4 | 6 jours | 480 | 380 | 153 | 20 | 414 | 314 | 138 | 276-2579 | 1210 | - | ||
28.63 € | 6 | 6 jours | 372 | 295 | 125 | 9 | 305 | 230 | 109 | 299-7282 | 710 | - |