Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-2-B
Référence pièce
|
---|
B-2-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter Depth (mm) | Outer Diameter Frontage (mm) | Outer Diameter Height (mm) | Capacity (L) | Color | OP (Color Symbol) | Internal dimensions frontage (mm) | Internal dimensions depth (mm) | Internal dimensions height (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.36 € | 5 | 6 jours | 278 | 188 | 138 | 6 | Bleu | B | 158 | 205 | 133 | 500-4721 | 300 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Conteneur imbriqué | Material (Main Body) | Polypropylène | Features 1 | Useful for centralized management of tools and various parts. |
---|---|---|---|---|---|
Features 2 | Containers can be used by stacking one on top of another. | Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Récipient de type B (bleu/rouge/jaune), le numéro d'article est le suivant: B-2-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-2-B.
Configurer
Propriétés de base
Type
Outer Diameter Depth (mm)
Outer Diameter Frontage (mm)
Outer Diameter Height (mm)
Capacity (L)
Color
OP (Color Symbol)
Internal dimensions frontage(mm)
Internal dimensions depth(mm)
Internal dimensions height(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B-1-B |
B-1-R |
B-1-Y |
B-2-R |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Outer Diameter Depth (mm) | Outer Diameter Frontage (mm) | Outer Diameter Height (mm) | Capacity (L) | Color | OP (Color Symbol) | Internal dimensions frontage (mm) | Internal dimensions depth (mm) | Internal dimensions height (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.57 € | 10 | 6 jours | 197 | 130 | 90 | 1.8 | Bleu | B | 107 | 144 | 80 | 500-4691 | 200 | - | ||
9.35 € | 10 | 7 jours | 197 | 130 | 90 | 1.8 | Rouge | R | 107 | 144 | 80 | 500-4713 | 200 | - | ||
8.57 € | 10 | 6 jours | 197 | 130 | 90 | 1.8 | Jaune | Y | 107 | 144 | 80 | 500-4705 | 200 | - | ||
15.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 278 | 188 | 138 | 6 | Rouge | R | 158 | 205 | 133 | 500-4748 | 300 | - |