Tournevis tronqué à cliquet DR-03

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DR-03

Référence pièce
DR-03
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features RoHS

15.10 €

4 jours With hand crank mechanism. With switch of turning to the right (tightening), fixed, turning to the left (loosening).Corresponds To

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+)/Flathead(-) Tip size / Phillips (+) No.1 / No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 / 4.5
Single Product/Set Classification Single Item Magnet Available Grip Type Rubber
Opposite Side(mm) 6.35 Overall Length(mm) 95 Weight(g) 91 (Each bit's weight: 5)

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis tronqué à cliquet DR-03, le numéro d'article est le suivant: DR-03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DR-03.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique