Référence fabricant: PA-09
Marque: ENGINEER
Prix: 49.94 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PA-09
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 175 |
---|---|---|---|---|---|
With or without spring | Disponible | Jeu / article simple | Single Item | Coulé (Largeur × hauteur x Épaisseur)(mm) | 1×0.5×1.7t/1.4×0.55×1.7t/1.6×0.8×2t/1.9×0.9×2t |
Matériau | High Carbon Steel | Corps de meuble : option | Main Body | Poids(g) | 135 |
Caractéristiques | Low-cost and lightweight. Adjustable crimp heights. There are many compatible terminals since core barrels and coated wire barrels are crimped separately. With high visibility there will be less failure during crimping. High precision crimping of extremely small contact pins such as 1.25 mm and 1.5 mm pitch. By selectively using the four dies, it can be used for crimping of the corresponding terminals up to 1.25-2.5 mm pitch. Corresponds to the AWG#32 to AWG#20 wire. The dies are thin and ideal for crimping extremely small pins. Grip adopts environmentally friendly elastomer and has excellent oil resistance. Compatible with terminals for JST GH connectors (1.25 mm pitch). | RoHS | Corresponds To | Complément | Includes a strap hole convenient for preventing falls. |
Vous vous trouvez sur la page de Pince à sertir de précision PA-09, le numéro d'article est le suivant: PA-09.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PA-09.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles