• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Foret à centrer HSS SP 60°

Foret à centrer HSS SP 60°

[Features]
· Accuracy, machining speed, and cost performance are balanced.
· Newly shaped HSS centering tool.
· Long life with a blade tip that doesn't easily chip.
· Double angle point prevents chipping of the tip.
· No tip breakage, unlike conventional center drills.
· The high torsion design provides excellent sharpness.
· Improved Surface Roughness

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
60SPC0.3-0.9
60SPC0.4-1.2
60SPC0.5-2
60SPC0.5-2-3
60SPC0.8-3
60SPC0.8-3SE
60SPC1.0-3
60SPC1.0-3SE
60SPC1.5-4
60SPC2.0-6
60SPC2.5-8
60SPC3.0-10
60SPC4.0-12
60SPC5.0-16
60SPC6.0-20
60SPC8.0-25
60SPC9.0-32
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?blade diameter
(mm)
Single blade, two blades shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Minimum chamfering diameter d
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

17.83 €

4 jours 0.3Single blade3400.30.92.73

13.77 €

4 jours 0.4Single blade3400.41.23.63

10.38 €

4 jours 0.5Single blade2400.5--2

10.93 €

4 jours 0.5Single blade3400.5263

13.54 €

4 jours 0.8Double-edged3350.8--1

8.68 €

4 jours 0.8Single blade3400.8--2

12.96 €

4 jours 1Double-edged3351--1

8.00 €

4 jours 1Single blade3401--2

12.41 €

4 jours 1.5Double-edged4401.5--1

14.09 €

4 jours 2.Double-edged6502.--1

15.80 €

4 jours 2.5Double-edged8602.5--1

18.06 €

4 jours 3Double-edged10703--1

22.57 €

4 jours 4Double-edged12804--1

41.18 €

4 jours 5Double-edged161005--1

63.21 €

4 jours 6Double-edged201206--1

96.74 €

4 jours 8Double-edged251408--1

205.75 €

4 jours 9Double-edged321609--1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer / Chamfering/Horizontal / V Groove Both square (θ) 60 work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Resin
Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type High-speed steel Coating Y/N NA
Rotation Direction Right blade

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique