Foret à centrer HSS SP, avec arête vive, 90° (Numéros de référence)

Foret à centrer HSS SP, avec arête vive, 90°
Ideal for aluminum, resin, etc. Capable of reducing burrs and improving surface roughness. Capable of high precision machining, and a superior finish can be achieved. DLC coating, effective for easily welded work materials, is also standardized.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
90SPA0.3-1.2
90SPA0.5-2
90SPA0.5-2-3
90SPA0.8-3
90SPA1.0-4
90SPA1.5-6
90SPA2.0-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

20.48 €

1 6 jours 0.33401.23.63

15.81 €

1 6 jours 0.5240--2

15.81 €

1 6 jours 0.5340263

11.14 €

1 6 jours 0.8340--2

11.14 €

1 6 jours 1440--2

13.01 €

1 6 jours 1.5650--2

13.94 €

1 6 jours 2860--2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V Both square (θ) 90 work material Acier général / Aluminium / Cuivre / Résine
Single blade, two blades Lame unique Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acier rapide
Coating Y/N N/A Rotation Direction Right blade

Assistance technique