• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Foret à centrer HSS, long, type A, 90°

Foret à centrer HSS, long, type A, 90°
  • Remise sur volume

[Features]
· A center drill with high sharpness and outstanding durability.
· Iwata Tool's center drills never stop evolving.
· In addition to improving runout accuracy, the use of cobalt HSS and an optimized tool shape deliver excellent sharpness and help prevent breakages.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
90LCD0.8-4-100
90LCD1.0-4-100
90LCD1.2-5-100
90LCD1.5-5-100
90LCD1.5-5-150
90LCD2.0-5-100
90LCD2.0-5-150
90LCD2.0-6-100
90LCD2.0-6-150
90LCD2.5-6-100
90LCD2.5-7.7-100
90LCD2.5-8-100
90LCD2.5-8-150
90LCD3.0-7.7-100
90LCD3.0-8-100
90LCD3.0-8-150
90LCD3.0-10-100
90LCD3.0-10-150
90LCD4.0-10-100
90LCD4.0-10-150
90LCD4.0-12-100
90LCD5.0-11-100
90LCD5.0-12-100
90LCD5.0-12-150
90LCD6.0-16-150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?blade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Blade Length
(mm)

56.43 €

Disponible 4 jours 0.841001

37.65 €

4 jours 141001.3

38.37 €

4 jours 1.251001.5

31.15 €

4 jours 1.551001.9

41.99 €

Disponible 4 jours 1.551501.9

31.15 €

4 jours 251002.6

41.99 €

Disponible 4 jours 251502.6

28.08 €

4 jours 261002.6

50.65 €

4 jours 261502.6

27.54 €

Disponible 4 jours 2.561003.2

34.04 €

Disponible 4 jours 2.57.71003.2

34.04 €

Disponible 4 jours 2.581003.2

52.82 €

4 jours 2.581503.2

34.04 €

Disponible 4 jours 37.71003.9

41.99 €

4 jours 381003.9

52.82 €

4 jours 381503.9

38.37 €

4 jours 3101003.9

57.88 €

Disponible 4 jours 3101503.9

38.37 €

4 jours 4101005.2

57.88 €

Disponible 4 jours 4101505.2

55.71 €

Disponible 4 jours 4121005.2

47.76 €

4 jours 5111006.4

55.71 €

Disponible 4 jours 5121006.4

75.94 €

4 jours 5121506.4

90.75 €

Disponible 4 jours 6161507.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centering (Positioning) Both square (θ) 90 work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Resin
Single blade, two blades Double-edged Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type High-speed steel
Coating Y/N NA Rotation Direction Right blade

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique