• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Toglon, arête vive, SP 90°, carbure, revêtement DLC

Toglon, arête vive, SP 90°, carbure, revêtement DLC

[Features]
· Causes fewer burrs and less chattering and provides clean surface roughness: Enables chamfering of multiple diameters with a single unit.
· Finish is the same quality, brilliant surface roughness.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
90TG1.2CBDLC
90TG2CBDLC
90TG3CBDLC
90TG4CBDLC
90TG6CBDLC
90TG8CBDLC
90TG10CBDLC
90TG12CBDLC
90TG16CBDLC
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?blade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

114.20 €

4 jours 1.23401.23.62

95.69 €

4 jours 2340262

92.48 €

4 jours 3340--1

91.93 €

4 jours 4440--1

93.83 €

4 jours 6650--1

135.81 €

4 jours 8860--1

188.29 €

4 jours 101070--1

230.26 €

4 jours 121275--1

308.67 €

4 jours 161680--1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer / Chamfering/Horizontal / V Groove Both square (θ) 90 work material Aluminum / Titanium / Copper / Resin
Single blade, two blades Single blade Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type Carbide
Coating Y/N Available Coating Type DLC Rotation Direction Right blade

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique