• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Foret à centrer en carbure type A 60°

Foret à centrer en carbure type A 60°
  • Remise sur volume

[Features]
· The carbide material supporting various machining is tougher and the shape is optimized, drastically reducing breakage issues.
· Speed can be enhanced and life can be extended.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CD1.0-3.15CB
CD1.0-4CB
CD1.5-5CB
CD1.6-4CB
CD2.0-5CB
CD2.0-6CB
CD2.5-6CB
CD2.5-6.3CB
CD2.5-8CB
CD3.0-7.7CB
CD3.0-8CB
CD3.0-10CB
CD3.15-8CB
CD4.0-10CB
CD4.0-12CB
CD5.0-12CB
CD6.0-16CB
CD6.3-16CB
CD8.0-20CB
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?blade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Blade Length
(mm)
JIS

41.99 €

Disponible 4 jours 13.1531.51.3JISA

49.76 €

Disponible 4 jours 14351.3Old JIS1

49.76 €

Disponible 4 jours 1.55401.9Old JIS1

49.21 €

Disponible 4 jours 1.6435.52JISA

54.81 €

Disponible 4 jours 25402.6JISA

66.37 €

Disponible 4 jours 26452.6Old JIS1

65.82 €

Disponible 4 jours 2.56453.2-

78.83 €

Disponible 4 jours 2.56.3453.2JISA

74.49 €

Disponible 4 jours 2.58503.2Old JIS1

88.04 €

Disponible 4 jours 37.7503.9-

88.04 €

Disponible 4 jours 38503.9-

92.60 €

Disponible 4 jours 310563.9Old JIS1

87.50 €

Disponible 4 jours 3.158503.9JISA

92.60 €

Disponible 4 jours 410565.2JISA

111.12 €

Disponible 4 jours 412635.2Old JIS1

111.12 €

Disponible 4 jours 512636.4-

172.86 €

Disponible 4 jours 616717.7-

172.86 €

Disponible 4 jours 6.316718JISA

277.80 €

Disponible 4 jours 8208010.3JISA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centering (Positioning) Both square (θ) 60 work material general steel / Quenched and tempered steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper / Resin
Single blade, two blades Double-edged Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type Carbide
Coating Y/N NA Rotation Direction Right blade

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique