Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BCD1.0-4CBALD |
BCD1.6-6.3CBALD |
BCD1.25-5CBALD |
BCD2.5-10CBALD |
BCD3.15-11.2CBALD |
BCD4.0-14CBALD |
BCD5.0-18CBALD |
BCD6.3-20CBALD |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter (mm) | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Maximum Chamfering Width d1 (mm) | Blade Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 4 | 35.5 | 2.12 | 1.3 | |
86.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.6 | 6.3 | 45 | 3.35 | 2.1 | |
97.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.25 | 5 | 40 | 2.65 | 1.9 | |
150.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 10 | 56 | 5.3 | 3.2 | |
190.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.15 | 11.2 | 60 | 6.7 | 4.1 | |
242.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 14 | 67 | 8.5 | 5.2 | |
323.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 18 | 75 | 10.6 | 6.4 | |
398.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.3 | 20 | 80 | 13.2 | 8.1 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) | Both square (θ) | 60 | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Double tranchant | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbure |
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | ALD | Rotation Direction | Right blade |
JIS | JISB |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter(mm)
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
Maximum Chamfering Width d1(mm)
Blade Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles