Pince à dénuder (Merry)

Pince à dénuder (Merry)
  • Remise sur volume
[Features]
· Electrical wires can be stripped easily.
[Applications]
· Cutting the lead wire of electronic components or peeling electric wire.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

33S-125

Référence pièce
33S-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

43.54 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 125
With or without Spring Disponible Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.8 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2
Corps de meuble : option Main Body Code Trusco 395-6610 Masse(g) 90
Caractéristiques Electrical wires can be stripped easily. Spécifications Thin Blade, Flat Blade Spécification 2 With Spring
Spécification 3 With Two Stripping Holes (Φ1.3 mm / Φ 1.7 mm)

Vous vous trouvez sur la page de Pince à dénuder (Merry), le numéro d'article est le suivant: 33S-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 33S-125.

Assistance technique