Référence fabricant: 550S-125
Marque: MUROMOTO TEKKO
Prix: 35.76 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
550S-125
Product Category | Pinces de carreleur | Nipper Type | Pinces de carreleur | Overall Length(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponible | Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) | 0.9 | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.2 |
Corps de meuble : option | Main Body | Code Trusco | 395-6679 | Masse(g) | 120 |
Caractéristiques | It is very easy to use as a spring is inserted in the junction | Caractéristiques 2 | Two-Sheet Type | Caractéristiques 3 | Blade portion angle 40° |
Spécifications | With Spring |
Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante oblique, avec ressort, double épaisseur, le numéro d'article est le suivant: 550S-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 550S-125.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles