Pince coupante devant miniature (Merry)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M-M16

Référence pièce
M-M16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

38.83 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 115
With or without Spring Disponible Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.5 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.8
Corps de meuble : option Main Body Code Trusco 239-8648 Masse(g) 60
Caractéristiques Ideal for assembling and repairing precision equipment. Caractéristiques 2 Japanese End-Cut Pliers (Kuikiri) Type Nippers Caractéristiques 3 Ideal for cutting in a deep area.
Spécifications Thin Blade Spécification 2 With Spring

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante devant miniature (Merry), le numéro d'article est le suivant: M-M16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M-M16.

Assistance technique