Pince coupante devant (Merry) (Numéros de référence)

Pince coupante devant (Merry)
  • Remise sur volume
[Features]
· The blade part is specially heat treated and has excellent abrasion resistance.
· The head is particularly tough.
[Applications]
· Wire mesh related plants. Cutting iron wire terminals.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

405-8

Référence pièce
405-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

45.16 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 200
With or without Spring Disponible Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.4 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 3.2
Corps de meuble : option Main Body Code Trusco 395-6652 Masse(g) 330
Caractéristiques The blade part is specially heat treated and has excellent abrasion resistance Caractéristiques 2 The head is particularly tough. Spécifications Thick Blade
Spécification 2 With Spring

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante devant (Merry), le numéro d'article est le suivant: 405-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 405-8.

Assistance technique