Pince coupante pour plastique, oblique (Merry)

Pince coupante pour plastique, oblique (Merry)
  • Remise sur volume
[Features]
· The blade part is tilted and suitable for cutting more complicated chained gates.
· A gap at the rear of the blades enables a gate to be cut over a runner.
· Ideal for gate cutting of plastic moldings.
· Angle of inclination of blade surface is 35°.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
550SF-125
550SF-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Plastic Cutting Performance
(φ/mm)
Code Trusco Masse
(g)

36.31 €

1 Disponible 6 jours 1253327-380695

37.41 €

1 Disponible 6 jours 1505327-3814120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur With or without Spring Disponible
Corps de meuble : option Main Body Caractéristiques The blade part is tilted and suitable for cutting more complicated chained gates Caractéristiques 2 A space at the rear of the blades enables a gate to be cut over a runner
Caractéristiques 3 Optimal for gate cutting of plastic moldings Caractéristiques 4 Angle of inclination of blade surface 35° Spécifications Round Blade
Spécification 2 With Spring

Assistance technique