Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Product Category | Pinces de carreleur | Nipper Type | Pinces de carreleur | With or without Spring | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Corps de meuble : option | Main Body | Caractéristiques | The blade tip is very thin and sharp and is suitable for precision cutting of plastic materials. | Caractéristiques 2 | Standard Type |
Caractéristiques 3 | With stopper to prevent the spring from falling out or the blade from biting in | Spécifications | Round Blade | Spécification 2 | With Spring |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Plastic Cutting Performance(φ/mm)
Code Trusco
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles