Pince miniature, bec plat (Merry)

Pince miniature, bec plat (Merry)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· The tip has been machined thin and flat.
· Includes a spring and soft cover.
· Without tip knurling.
[Applications]
· Assembling, disassembling, and lead wire processing of precision equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M-08

Référence pièce
M-08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

26.60 €

13.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 110
With or without Spring Disponible Corps de meuble : option Main Body Code Trusco 111-1744
Masse(g) 40 Caractéristiques The tip is flat and thin Spécifications With Spring
Épaisseur de la pointe(mm) 4 Pointe Not Serrated

Vous vous trouvez sur la page de Pince miniature, bec plat (Merry), le numéro d'article est le suivant: M-08.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M-08.

Assistance technique