Pince miniature, long bec effilé (Merry)

Pince miniature, long bec effilé (Merry)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Pince miniature, long bec effilé (Merry)
  • Pince miniature, long bec effilé (Merry)
  • Remise sur volume
[Features]
· The tip has an especially thin and long finish, making it suitable for working in deep places, and it is especially tough.
· Includes a spring and soft cover.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M-M10
M-M13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Code Trusco Masse
(g)
Pointe

35.45 €

1 Disponible 6 jours 150111-188465Not Serrated

34.53 €

1 Disponible 6 jours 140111-189270Serrated

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces With or without Spring Disponible
Corps de meuble : option Main Body Caractéristiques The tip has an especially thin and long finish, making it suitable for working in deep places, and it has excellent toughness Spécifications With Spring
Épaisseur de la pointe(mm) 2

Assistance technique