Pince NEJILER (Merry)

Pince NEJILER (Merry)
[Features]
· Retention and durability are improved by the special serrated structure that applies the eccentric lever principle.
· Gripping part angled at 22° for easy grip.
· Gripping at 3 points.
[Applications]
· For removing crushed or rusty screws.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZA185

Référence pièce
ZA185
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

49.60 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 185
With or without Spring N/A Épaisseur(mm) 13 Corps de meuble : option Main Body
Code Trusco 327-3521 Masse(g) 250 Caractéristiques Retention and durability is improved by its special corrugated structure that applies the eccentric lever principle.
Caractéristiques 2 Gripping part angled at 22°for easy grip. Caractéristiques 3 Gripping at 3 points Largeur de la poignée(mm) 53
Largeur de front(mm) 7 Longueur du front(mm) 30 Vis compatible M2~M8

Vous vous trouvez sur la page de Pince NEJILER (Merry), le numéro d'article est le suivant: ZA185.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZA185.

Assistance technique