Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1050H-150 |
1050H-175 |
1050H-200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Steel Wire Cutting Performance (φ/mm) | Copper Wire Cutting Performance (φ/mm) | VA (VVF) Wire Cutting Capacity (φ/mm) | Trou de fixation de la sangle antichute | Code Trusco | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.88 € | 1 | 6 jours | 150 | 2 | 3 | 1.6X3 core | NA | 104-1193 | 210 | ||
28.86 € | 1 | 6 jours | 175 | 2.6 | 3.5 | 2.0X3 core | Available | 104-1207 | 285 | ||
31.68 € | 1 | 7 jours | 200 | 3.2 | 4 | 2.0X3 core | Available | 104-1215 | 385 |
Loading...
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | With or without Spring | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Corps de meuble : option | Main Body | Caractéristiques | Appropriate non-slip finish is given to the grip | Caractéristiques 2 | As it is knurled, it can also turn nuts, etc. |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance(φ/mm)
VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm)
Trou de fixation de la sangle antichute
Code Trusco
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles