Pince fine, légère (Merry)

Pince fine, légère (Merry)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 2080N-210
  • Pince fine, légère (Merry)
  • 2080-185
  • 2080-210
  • 2080N-185
  • Remise sur volume
[Features]
· It has excellent cutting ability because the fulcrum from the tip is shorter than ordinary pliers. (With eccentric lever principle)
· Light, slim, and durable.
· As the cutting edge is polished with a diamond wheel, it is superior in cutting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2080N-210

Référence pièce
2080N-210
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

54.22 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 210
With or without Spring N/A Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 3.6 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 4.5
VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) 2.6X3 core Capacité de décapage NA Trou de fixation de la sangle antichute Available
Corps de meuble : option Main Body Code Trusco 221-7619 Masse(g) 292
Caractéristiques It has excellent cutting ability because the fulcrum from the tip is shorter than ordinary pliers (adopting eccentric lever principle)

Vous vous trouvez sur la page de Pince fine, légère (Merry), le numéro d'article est le suivant: 2080N-210.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2080N-210.

Assistance technique