• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 15:30 (CEST) 29/3/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pince miniature, long bec (Merry)

Pince miniature, long bec (Merry)

[Features]
· Suitable for assembling, disassembling, and bending/cutting lead wires of precision equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M-M14

Référence pièce
M-M14
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Specifications Specification 2

24.39 €

4 jours 60Ideal for assembling, repairing, and bending and cutting lead wires of precision equipment.With SpringWith tip knurling

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince à bec Overall Length(mm) 130
With or without Spring Disponible Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2
Main body: option Main Body Trusco Code 111-2023

Vous vous trouvez sur la page de Pince miniature, long bec (Merry), le numéro d'article est le suivant: M-M14.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M-M14.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique