Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TVPL-170 |
TVPL-230 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Mouth Opening (Square Lumber) Maximum (mm) | Mouth Opening (Pipe) Maximum (mmφ) | Maximum Tightening Force (kN) | Trusco Code | Mass (g) | Parallel opening (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.73 € | 1 | 6 jours | 170 | 50 | 35 | 2.9~5.8 | 374-6135 | 180 | 4 | ||
34.53 € | 1 | 6 jours | 230 | 65 | 38 | 4.9 to 7.8 | 374-6143 | 367 | 10 |
Loading...
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | With or without Spring | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Mouth Opening (Square Lumber) Minimum(mm) | 1 | Mouth Opening (Pipe) Minimum(mmφ) | 1 | Main body: option | Main Body |
Features | Chrome molybdenum steel is used for the main body and made tough and durable using total hardening process. | Features 2 | Long nozzle type for easily getting into confined spaces | Application | For plate metal and welding work |
Specifications | With cutter for soft steel wire |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Mouth Opening (Square Lumber) Maximum(mm)
Mouth Opening (Pipe) Maximum(mmφ)
Maximum Tightening Force(kN)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles