Pince-étau type G

Pince-étau type G
  • Remise sur volume
[Features]
· Ideal for secure sealing cover panels for plate metal and welding work.
[Applications]
· For plate metal, welding work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TGPG-250

Référence pièce
TGPG-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

38.13 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 266
With or without Spring N/A Mouth Opening (Square Lumber) Minimum(mm) 1 Mouth Opening (Square Lumber) Maximum(mm) 50
Mouth Opening (Pipe) Minimum(mmφ) 38 Mouth Opening (Pipe) Maximum(mmφ) 64 Maximum Tightening Force(kN) 1.5
Main body: option Main Body Trusco Code 253-5165 Mass(g) 790
Features Ideal for secure sealing cover panels for plate metal and welding work Application For plate metal and welding work Main Body Hardness HRC35~40
Head hardness HRC35~45 Horizontal Width(mm) 75

Vous vous trouvez sur la page de Pince-étau type G, le numéro d'article est le suivant: TGPG-250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TGPG-250.

Assistance technique