Pince-étau type G

Pince-étau type G
  • Remise sur volume
[Features]
· Ideal for angles, sheet metal, welding operation, tight fixing of covering plates.
[Applications]
· For plate metal, welding work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TVPG-280

Référence pièce
TVPG-280
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

57.22 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 297
With or without Spring N/A Mouth Opening (Square Lumber) Minimum(mm) 1 Mouth Opening (Square Lumber) Maximum(mm) 70
Mouth Opening (Pipe) Minimum(mmφ) 1 Mouth Opening (Pipe) Maximum(mmφ) 80 Maximum Tightening Force(kN) 2.5
Main body: option Main Body Trusco Code 374-7247 Mass(g) 915
Features Ideal for angle, sheet metal, welding operation, tight fixing of the covering plate Application For plate metal and welding work Head hardness HRC40~50
Horizontal Width(mm) 70

Vous vous trouvez sur la page de Pince-étau type G, le numéro d'article est le suivant: TVPG-280.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TVPG-280.

Assistance technique