• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince axiale (type L)

Pince axiale (type L)

[Features]
· Very small head ideal for narrower spaces.
· Since the release lever is on the upper surface of the handle, it is easy to use without rebound.
· Optimal for stacking and holding 2 flat panels.
[Applications]
· Plate welding positioning, bending, crimping, corrections, and other plate metal work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TAXL-200

Référence pièce
TAXL-200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Features 2 Features 3 Application Specifications Head hardness Maximum Opening
(mm)
Mouth Width
(mm)
Mouth Depth
(mm)

29.04 €

4 jours 460Very small head ideal for narrower spacesSince the release lever is on the upper surface of the handle, it is easy to use without reboundOptimal for stacking and holding 2 flat panelsPlate welding location determination, bending, crimping, corrections, and other plate metal workFully quenched productHRC42~48182428

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 195
With or without Spring NA Maximum Tightening Force(kN) 5.8 Main body: option Main Body
Trusco Code 328-7904

Vous vous trouvez sur la page de Pince axiale (type L), le numéro d'article est le suivant: TAXL-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TAXL-200.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique