Pince pour anneau double

Pince pour anneau double
  • Remise sur volume
[Features]
· Structure that allows the ring to open with a single touch. (PAT.P)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TRP-6

Référence pièce
TRP-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

43.85 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 155
With or without Spring N/A Compatible Ring Size(mm) 3–8 Ring Usage Range(mm) 0.5–1.5
Main body: option Main Body Trusco Code 280-9885 Mass(g) 125
Features Structure that allows the ring to open with a single touch (PAT.P) Specifications Glossy Finish

Vous vous trouvez sur la page de Pince pour anneau double, le numéro d'article est le suivant: TRP-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRP-6.

Assistance technique